2 barres de liaison horizontale Quadro4 pour 2 armoires 2x620 ou 1x620+1x370 FC192

EAN
3250612531929
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    52 mm
  • Hauteur produit installé
    1389 mm
  • Largeur produit installé
    30 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    Calotte d'isolation de rail de phase
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui