Kit d'equip. isolant pour boitier moulè avec/sans diff. h250 L750 H200 hor. UC428HL

EAN
3250616136298
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    100 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
Eléments fournis
  • Avec couverture
    Non
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de travée de large
    3
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    8
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I