Kit d'équipement isolant pour interrupteur 400A (ha966n) l500 h400 UC335

EAN
3250610613115
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    100 mm
  • Hauteur produit installé
    400 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
  • Accessoriable
    Oui