Kit,quadro system,pour armoires en acrier,MCCB,vertical,250 W/RCD,400x800mm UC324H

EAN
3250616136243
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    100 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    3
  • Nombre de travée de large
    3
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui