Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,2x250A,L350mm UC321HM

EAN
3250616137561
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    100 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de travée de large
    2
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II

Documents

  • Image produit

    Image UC321HM | Hager Afrique

    Image produit UC321HM

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC321HM | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC321HM

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC321HM | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC321HM

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC321HM | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC321HM

    PDF
    310 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC321HM du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC321HM du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC321HM du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC321HM du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation