Kit d'équipement isolant commutateur motorisé HIB-HIC 125-400A h300 L800 UC318S

EAN
3250616110328
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image UC318S | Hager Afrique

    Image produit UC318S

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC318S | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC318S

    PDF
    395 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC318S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC318S du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC318S du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC318S du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation