Kit d'équipement isolant pour BM avec-sans dif h125-160 l500 h300 vertical UC311H

EAN
3250616133037
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    48
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de rails
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II

Documents

  • Image produit

    Image UC311H | Hager Afrique

    Image produit UC311H

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC311H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC311H

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC311H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC311H

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC311H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC311H

    PDF
    310 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC311H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC311H du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC311H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC311H du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation