Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,630A,horizontal,400x800mm UC142H

EAN
3250616133303
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    80 mm
  • Hauteur produit installé
    400 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    2
  • Nombre de travée de large
    3
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    16
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image UC142H | Hager Afrique

    Image produit UC142H

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC142H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC142H

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC142H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC142H

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC142H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC142H

    PDF
    310 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC142H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC142H du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC142H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC142H du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation