Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,160A,vertical,200x600mm UC010H

EAN
3250616133150
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    20
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    12
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui