Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x600 UC001

EAN
3250616130012
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de travée de large
    2
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    12
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image UC001 | Hager Afrique

    Image produit UC001

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC001 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC001

    PDF
    395 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC001 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC001 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC001 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC001 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation