Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ UC268

EAN
3250616132689
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    94 mm
  • Hauteur produit installé
    73 mm
  • Largeur produit installé
    120 mm
Matières
  • Matière
    acier
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image UC268 | Hager Afrique

    Image produit UC268

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC268 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC268

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC268 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC268

    PDF
    310 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC268 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC268

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC268 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC268

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC268 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC268

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC268 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC268

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC268 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC268

    PDF
    360 KB
Plus de documentation