Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations UC826

EAN
3250616138261
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur produit installé
    46 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    20 / 32 mm
  • Distance des barres omnibus
    50 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui