Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3P 630-1600A 1 ou 2 barres UC822

EAN
3250616138223
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    1600 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    20 mm
  • Hauteur produit installé
    43 mm
  • Longueur
    330 mm
  • Largeur produit installé
    170 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Matière
    mélange de matériaux
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui