Traverse support barres Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 500 mm UC812

EAN
3250616138124
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
Matières
  • Couleur
    aucune
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui