Fermeture insert,orion plus,coffret polyester,triangulaire,8mm FL74Z

EAN
3250619176642
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    105 mm
  • Hauteur produit installé
    60 mm
  • Largeur produit installé
    80 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Triangulaire 8 mm
  • Mise en oeuvre de la poignée
    clé
Matières
  • Matière
    acier
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui