Montant fonctionnel quadro plus h1800mm ss jdb 2 pièces FN696E

EAN
3250610189412
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    63 mm
  • Hauteur produit installé
    36.6 mm
  • Largeur produit installé
    1791.6 mm
  • Hauteur d'encastrement
    1900 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    Calotte d'isolation de rail de phase
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui