Montant diviseur vertical Quadro+ h 1900mm FN286E

EAN
3250610189481
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Longueur
    1800 mm
  • Largeur produit installé
    1800 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui