Equerre double fixation barres Cu 50X5mm quadro+ UT88D

EAN
3250615306531
Conditionnement
2 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Conception du jeu de barres
    Profil
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimensions
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    50 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image UT88D | Hager Afrique

    Image produit UT88D

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UT88D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UT88D

    PDF
    395 KB
Plus de documentation