Equerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+ UT88B

EAN
3250616306516
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Conception du jeu de barres
    Profil
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimensions
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    50 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image UT88B | Hager Afrique

    Image produit UT88B

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UT88B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UT88B

    PDF
    395 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UT88B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UT88B du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation