Equerre simple fixation barres Cu 25X5mm quadro+ UT88A

EAN
3250616306509
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Conception du jeu de barres
    Profil
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimensions
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    25 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
Plus de documentation