Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+ FZ850

EAN
3250612768509
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    10 cm
  • Hauteur produit installé
    5 cm
  • Largeur produit installé
    8 cm
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui