Arrêt de porte,quadro plus FN952

EAN
3250612649525
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    880 mm
  • Hauteur produit installé
    66 mm
  • Largeur produit installé
    25 mm
Matières
  • Matière
    acier
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Autre

Documents

  • Image produit

    Image FN952 | Hager Afrique

    Image produit FN952

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN952 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN952

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN952 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN952

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN952 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN952

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN952 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN952

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN952 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN952

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN952 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN952

    PDF
    360 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN952 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN952 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN952 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN952 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation