Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm FN951

EAN
3250612649518
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    364 mm
  • Hauteur produit installé
    31 mm
  • Largeur produit installé
    348 mm
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FN951 | Hager Afrique

    Image produit FN951

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FN951 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FN951

    PDF
    4 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN951 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN951

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN951 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN951

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN951 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN951

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN951 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN951

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN951 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN951

    PDF
    360 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN951 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN951 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN951 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN951 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation