Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm FN887E

EAN
3250610190654
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    25 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui