Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm FN887E

EAN
3250610190654
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    25 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FN887E | Hager Afrique

    Image produit FN887E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN887E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN887E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN887E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN887E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation