Traverse perforée Quadro+ pour structure h 25mm pour cellule 800mm FN886E

EAN
3250610190685
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    800 mm
  • Longueur
    700 mm
  • Largeur produit installé
    25 mm
  • Epaisseur matière
    1.5 mm
Matières
  • Matière
    métal
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui