Traverse perforée Quadro+ pour structure h 25mm pour cellule 600mm FN884E

EAN
3250610190661
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Longueur
    500 mm
  • Largeur produit installé
    25 mm
  • Epaisseur matière
    1.5 mm
Matières
  • Matière
    métal
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FN884E | Hager Afrique

    Image produit FN884E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN884E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN884E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN884E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN884E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation