Traverse perforée Quadro+ tôle galvanisé h 50mm pour cellule 900mm FN867E

EAN
3250610190739
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Longueur
    890 mm
  • Largeur produit installé
    890 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    galvanise à chaud
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FN867E | Hager Afrique

    Image produit FN867E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN867E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN867E

    Declaration

    PDF
    529 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN867E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN867E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN867E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN867E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation