Traverse perforée Quadro+ métal zingué h 50mm pour cellule 700mm FN865E

EAN
3250610190715
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    700 mm
  • Longueur
    50 mm
  • Largeur produit installé
    50 mm
  • Epaisseur matière
    1.5 mm
Matières
  • Matière
    métal
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FN865E | Hager Afrique

    Image produit FN865E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN865E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN865E

    Declaration

    PDF
    529 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN865E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN865E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN865E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN865E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation