Plaque de montage,quadro,W400 H1900 mm FN726E

EAN
3250610190876
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    1800 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FN726E | Hager Afrique

    Image produit FN726E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN726E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN726E

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN726E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN726E

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN726E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN726E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN726E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN726E

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN726E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN726E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN726E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN726E

    PDF
    360 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN726E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN726E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN726E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN726E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation