Traverse perforée latérale à griffe Quadro+ pas de 25mm h 50mm l 25mm p600mm FN691E

EAN
3250610189443
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    520 mm
  • Hauteur produit installé
    110 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui