Kit association Quadro+ pour superposer 2 socles long 10m h 100mm + kit visserie FN430E

EAN
3250610190593
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Largeur produit installé
    105 mm
Matières
  • Couleur
    aucune
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Socle de raccordement
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FN430E | Hager Afrique

    Image produit FN430E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN430E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN430E

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN430E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN430E

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN430E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN430E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN430E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN430E

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN430E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN430E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN430E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN430E

    PDF
    360 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN430E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN430E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN430E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN430E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation