Cadre,quadro plus,1900x700-1000mm,RAL7042 FN406E

EAN
3250610190104
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    1905 mm
  • Hauteur produit installé
    170 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne

Documents

  • Image produit

    Image FN406E | Hager Afrique

    Image produit FN406E

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN406E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN406E

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN406E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN406E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN406E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN406E

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN406E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN406E

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN406E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN406E

    PDF
    360 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN406E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN406E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN406E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN406E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation