Montant diviseur horizontal Quadro+ pour cellules p 600mm FN291E

EAN
3250610189511
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    498 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Longueur
    35 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui