Montant diviseur horizontal Quadro+ pour cellules p 400mm FN289E

EAN
3250610189504
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    298 mm
  • Longueur
    35 mm
  • Largeur produit installé
    35 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui