Panneau,quadro,avant et arrière,400x2100mm FN217E

EAN
3250610190265
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    399 mm
  • Hauteur produit installé
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    450 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui