Panneau,quadro,avant et arrière,300x2100mm FN207E

EAN
3250610190241
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    299 mm
  • Hauteur produit installé
    2100 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Pas de fermeture
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui