Plaque passe-câbles ouverte Quadro+ l 1000mm p 600mm FN112E

EAN
3250610189757
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    600 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui