Plaque passe-câbles ouverte Quadro+ l 700mm p 800mm FN093E

EAN
3250610189658
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    800 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Couvercle de protection
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui