Plaque passe-câbles pleine Quadro+ l 900mm p 400mm FN083E

EAN
3250610189597
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    900 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Couvercle de protection
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui