Plaque passe-câbles pleine Quadro+ l 400mm p 600mm FN080E

EAN
3250610189566
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    600 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    450 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1

Documents

  • Image produit

    Image FN080E | Hager Afrique

    Image produit FN080E

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FN080E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FN080E

    PDF
    4 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FN080E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN080E

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN080E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN080E

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN080E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN080E

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour FN080E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FN080E

    Declaration

    PDF
    726 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN080E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN080E du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FN080E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN080E du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation