Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035 FL212Z

EAN
3250619272122
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    113 mm
  • Hauteur produit installé
    250 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP54
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL212Z | Hager Afrique

    Image produit FL212Z

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL212Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL212Z

    PDF
    209 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL212Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL212Z du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL212Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL212Z du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation