Fermeture insert, orion plus,8x8mm,carrée FL76Z

EAN
3250619176666
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    32 mm
  • Hauteur produit installé
    22 mm
  • Largeur produit installé
    40 mm
Porte, couvercle
  • Mise en oeuvre de la poignée
    bouton tournant
Matières
  • Couleur
    métallique
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui