Porte,orion plus,opaque,pour coffret polyester,500x450mm FL380B

EAN
3250610672686
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    35 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Triangulaire 8 mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    brut
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP65
  • Classe de protection
    classe II

Documents

  • Image produit

    Image FL380B | Hager Afrique

    Image produit FL380B

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL380B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL380B

    PDF
    707 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL380B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL380B du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation