Jeu 20 bracelets guide fil grande section UZ25V1

EAN
3250616365841
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    135 mm
Matières
  • Matière
    polyamide (PA)
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    équerre de fixation
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui