Jeu 20 bracelets guide fil grande section UZ25V1

EAN
3250616365841
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    135 mm
Matières
  • Matière
    polyamide (PA)
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    équerre de fixation
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image UZ25V1 | Hager Afrique

    Image produit UZ25V1

  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour UZ25V1

    PDF
    11 MB
  • Technique - Guide

    Image Manuel pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Manuel pour UZ25V1

    PDF
    10 MB
    Image Manuel pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Manuel pour UZ25V1

    PDF
    11 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UZ25V1

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UZ25V1

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UZ25V1

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UZ25V1

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UZ25V1

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UZ25V1 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UZ25V1

    PDF
    360 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UZ25V1 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UZ25V1 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour UZ25V1 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UZ25V1 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation