Jeu 20 bracelets support de fixation Univers p bracelet guide fil fixation clip UZ01V1

EAN
3250616365865
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    128 mm
  • Hauteur produit installé
    68 mm
  • Largeur produit installé
    203 mm
Matières
  • Matière
    polyamide (PA)
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    bride de fixation
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui