Kit modulaire Orion 6R 156M h 950mm l 600mm p 120mm pour coffrets FL125A-FL126A FL997A

EAN
3250610673478
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    156
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    950 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    6
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    18
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui