Cadre de fonctionnement, orion plus, 7x37M, 850x1200mm, System C FL995B

EAN
3250610673645
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    259
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    1150 mm
  • Largeur produit installé
    850 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de rails
    7
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    21
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui