Kit modulaire Orion 4R 64M h650mm l400mm p120mm p coffrets FL117A-FL118A-FL216B FL993A

EAN
3250610673430
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    72
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    650 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
Equipement
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de rails
    4
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    12
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe I

Documents

  • Image produit

    Image FL993A | Hager Afrique

    Image produit FL993A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL993A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL993A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL993A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL993A du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation